Normcilinder DSNU-8-20-P-A
1908248
GTIN: 4052568108298
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Slag
20 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden