Normcilinder DSNU-8-30-P-A

1908249

GTIN: 4052568108304

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Slag
30 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden