Normcilinder DSNU-16-20-PPV-A

1908268

GTIN: 4052568108496

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
20 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar