Normcilinder DSNU-16-15-PPS-A
1908275
GTIN: 4052568108564
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
15 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping