Normcilinder DSNU-20-150-P-A
1908288
GTIN: 4052568108694
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
150 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden