Normcilinder DSNU-20-60-PPV-A
1908294
GTIN: 4052568108755
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
60 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar