Normcilinder DSNU-20-30-PPS-A

1908300

GTIN: 4052568108809

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
30 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping