Normcilinder DSNU-25-60-PPV-A

1908317

GTIN: 4052568249182

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
60 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar