Normcilinder DSNU-25-35-PPS-A
1908324
GTIN: 4052568108960
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
35 mm
Demping
zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping