Manometer PAGL-HP3-63-60-G14-RC

1908519

GTIN: 4052568264307

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Bevestigingstype
Leidinginbouw
Weergavebereik
0 bar - 60 bar
Pneumatische aansluiting
G1/4
Meetnauwkeurigheid klasse
1,6