DNCT
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Tandemcilinders, hogekrachtcilinder en meerstandencilinders
Tandemcilinder en hogekrachtcilinder
DNCT
DNCT-40- -PPV-A
Tandemcilinder
DNCT-40- -PPV-A
191107
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
40 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1387 N
Slag
2 mm - 500 mm