DNCT
Home
Producten
Aandrijvingen
Pneumatische aandrijvingen
Tandemcilinders, hogekrachtcilinder en meerstandencilinders
Tandemcilinder en hogekrachtcilinder
DNCT
DNCT-32- -PPV-A-S6
Tandemcilinder
DNCT-32- -PPV-A-S6
191210
Downloads
DNCT_EN.PDF
Links
Zie de reserveonderdelencatalogus
Wordt geladen...
Zuiger-Ø
32 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
898 N
Slag
2 mm - 500 mm