Normcilinder DSNU-8-10-P-A
19177
GTIN: 4052568066918
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
30.2 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden