Normcilinder DSNU-10-50-P-A

19186

GTIN: 4052568003050

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
47.1 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden