Normcilinder DSNU-12-10-P-A
19189
GTIN: 4052568003067
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
67.9 N
Slag
10 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden