Normcilinder DSNU-12-40-P-A
19191
GTIN: 4052568003081
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
67.9 N
Slag
40 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden