Normcilinder DSNU-16-160-P-A
19205
GTIN: 4052568067021
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
120.6 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden