Normcilinder DSNU-20-25-P-A

19208

GTIN: 4052568003173

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden