Normcilinder DSNU-20-80-P-A

19211

GTIN: 4052568003203

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
80 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden