Normcilinder DSNU-25-160-P-A

19225

GTIN: 4052568067069

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
160 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden