Normcilinder DSNU-25-200-P-A
19226
GTIN: 4052568003289
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
294.5 N
Slag
200 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden