Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Pneumatische aandrijvingen

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Normcilinder DNC-50-60-PPV-A

1922631

GTIN: 4052568249977

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
50 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
1178 N
Slag
60 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar