Drukregelventiel LR-1/4-D-7-I-MINI
192301
GTIN: 4052568079307
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
1600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar