Drukregelventiel LR-3/4-D-I-MIDI
192316
GTIN: 4052568079413
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
3500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Max. drukhysterese
0.2 bar