Normcilinder DSNU-20-40-PPV-A

19236

GTIN: 4052568003340

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
Dubbelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
188.5 N
Slag
40 mm
Demping
Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar