Filterregelventiel LFR-1-D-7-DI-MAXI
192384
GTIN: 4052568151201
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm