Filterregelventiel LFR-3/4-D-5M-O-DI-MAXI-A
192395
GTIN: 4052568151317
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
5800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm