Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE
192444
GTIN: 4052568151805
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm