Verzorgingseenheid LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A
192460
GTIN: 4052568151966
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
2500 l/min
Drukregelbereik
2.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
40 µm