Normcilinder ESNU-8-25-P-A
19255
GTIN: 4052568067137
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
8 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
24.6 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden