Normcilinder ESNU-10-50-P-A
19259
GTIN: 4052568003517
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
10 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
41.6 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden