Informatie over productlevenscyclus

Dit product wordt weldra vervangen door een ander.

04/2026 - Dit product wordt uitgefaseerd. Gebruik het moderne alternatieve product voor nieuwe ontwerpen.

11/2028 - Dit product wordt niet meer verkocht. Vervangproduct.

12/2028 - Product niet langer beschikbaar.

Let op: Er is een nieuwer product beschikbaar

Hier ziet u meer producten uit deze categorie: Persluchtverzorging

Neem contact op met Festo als u hulp nodig heeft.

Filterregelventiel LFR-3/4-D-7-O-MIDI

192596

GTIN: 4052568152437

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
4000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm