Filterregelventiel LFR-1-D-7-O-MAXI-A
192609
GTIN: 4052568152550
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
11000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm