Normcilinder ESNU-12-50-P-A

19262

GTIN: 4052568067182

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
12 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
61 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden