Filterregelventiel LFR-1-D-5M-O-MAXI-A
192629
GTIN: 4052568015039
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8000 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm