Verzorgingseenheid FRC-1/2-D-7-O-MAXI
192637
GTIN: 4052568152789
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/2
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
7700 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm