Normcilinder ESNU-16-25-P-A

19264

GTIN: 4052568067199

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
16 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
106.5 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden