Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-7-O-MINI-A
192640
GTIN: 4052568152819
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
800 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm