Verzorgingseenheid FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A
192648
GTIN: 4052568152895
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G3/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
8500 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 7 bar
Filterfijnheid
40 µm