Verzorgingseenheid FRC-1/4-D-5M-O-MINI
192651
GTIN: 4052568152925
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/4
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
850 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm