Verzorgingseenheid FRC-1/8-D-5M-O-MINI-A
192660
GTIN: 4052568153014
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
G1/8
Normaal nominaal debiet (genormaliseerd volgens DIN 1343)
600 l/min
Drukregelbereik
0.5 bar - 12 bar
Filterfijnheid
5 µm