Normcilinder ESNU-20-50-P-A
19268
GTIN: 4052568067236
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
20 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
169 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden