Normcilinder ESNU-25-25-P-A
19270
GTIN: 4052568067250
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
271 N
Slag
25 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden