Smoorventiel met terugslagklep VFOF-LE-BAH-G14-Q8
1927030
GTIN: 4052568250126
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
590 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting
310 l/min - 540 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-8
Instelelement
Binnenzeskant