Normcilinder ESNU-25-50-P-A

19271

GTIN: 4052568003531

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Werking
drukkend - Enkelwerkend
Zuiger-Ø
25 mm
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand
271 N
Slag
50 mm
Demping
Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden