Smoorventiel met terugslagklep GRLA-1/2-QS-12-D
193152
GTIN: 4052568015114
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoring van de uitgaande luchtstroom
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
1580 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-12
Instelelement
Sleufschroef