Vacuümgenerator VN-10-M-I3-PQ2-VQ2

193554

GTIN: 4052568080143

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Nominale doorlaat Lavalmondstuk
0.95 mm
Max. vacuüm
86 %
Max. zuigvolumestroom tegen atmosfeer
28 l/min