Smoorventiel GRO-QS-4

193972

GTIN: 4052568044190

Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Wordt geladen...
Ventielfunctie
Smoorfunctie
Normaal nominaal debiet in smoorrichting
110 l/min
Pneumatische aansluiting 1
QS-4
Bedrijfsdruk
0 bar - 10 bar
Instelelement
Kartelschroef