Contrastekker SD-4-WD-7
194332
GTIN: 4052568044428
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Omgevingstemperatuur
-40 °C - 90 °C
Beschermingsklasse
IP65 - conform IEC 60529