L-steekkoppeling CQL-28
194587
GTIN: 4052568044510
Het Global Trade Item Number (GTIN) is een internationaal, uniek nummer voor de etikettering van producten.
Downloads
Wordt geladen...
Pneumatische aansluiting 1
voor buis/slang met buiten-Ø 28 mm
Pneumatische aansluiting 2
voor buis/slang met buiten-Ø 28 mm
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk
-0.95 bar - 10 bar
Omgevingstemperatuur
-25 °C - 70 °C
Nominale doorlaat
24.9 mm